MAX86184

新規設計に推奨

Small Form Factor, Dual-Channel, Optical AFE with Enhanced Power-Saving Features

Small Form Factor PPG AFE

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Dual-Channel, Optical Data Acquisition System
    • Up to 10 Fully Configurable Measurements
    • Four Photodiode Inputs
    • Up to 14 LEDs
  • High SNR
    • 98dB Nyquist SNR Extendable to 117dB
    • Up to 48μA LED-to-PD Crosstalk Removal
  • Reduces System Power
    • 15μW (16SPS, One Channel, Three MEAS/FR)
    • >70dB SNR at IPDm_IN = 1μA (ADM_EN = 1)
    • Individualized Sampling Rate per Measurement
  • Excellent Ambient Light Cancellation
    • 200μA DC Ambient Cancellation
    • 80dB at 100Hz Ambient Light Rejection
  • Highly Integrated Solution
    • 1.81mm × 1.81mm, 25WLP
MAX86184
Small Form Factor, Dual-Channel, Optical AFE with Enhanced Power-Saving Features
MAX86184 Simplified Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX86184EVKIT

Evaluates MAX86184

機能と利点

  • Quick Evaluation of the MAX86184A
  • Supports Optimization of Configurations
  • Facilitates Understanding MAX86184A Architecture and Solution Strategy
  • Real-Time Monitoring and Plotting
  • Data Logging Capabilities
  • Bluetooth Low Energy/BLE
  • Windows® 10-Compatible GUI Software

製品詳細

The MAX86184A evaluation kit (EV kit) provides a quick and convenient platform for evaluating the MAX86184A optical analog front-end (AFE) data acquisition system. The MAX86184A is a high signal-to-noise ratio (SNR), ultra-low power, dual-channel AFE designed for multiwavelength optical spectroscopy applications. It integrates two high-resolution optical readout signal-processing channels capable of simultaneously sampling any two combinations of four photodiode inputs. The MAX86184A features robust ambient light cancellation and includes a high-current LED driver. The MAX86184A supports up to 14 LEDs and All Day Mode (ADM), a low-power configuration that enables a current buffer for photodiode signal amplification, optimized for ~70dB SNR in continuous-use applications.

The MAX86184A EV kit supports the serial-peripheral interface in a fully autonomous way. The MAX86184A has a 256-word built-in FIFO. The EV kit supports file logging, which allows the user to disconnect from the computer for more convenient data capturing sessions.

The MAX86184A EV kit comprises two boards. The MAXSENSORBLE_CH_EVKIT_D is the data acquisition board while the MAX86184A/B_EVKIT_A is the MAX86184A sensor board. The EV kit is powered by a Li-Po battery, which is recharged through a USB-C cable. The EV kit streams data using Bluetooth® through Windows® Bluetooth Low Energy. The EV kit contains the latest firmware but comes with the programming circuit board MAXDAP-TYPE-C in case a firmware upgrade is needed.

MAX86184EVKIT
Evaluates MAX86184

最新のディスカッション

MAX86184に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品