MAX74822
新規設計に推奨5V、CMOS、レールtoレール汎用アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.30
Viewing:
製品情報
- 単電源動作:2.7V~5.5V
- 低電源電流:45μA/アンプ
- 広帯域幅:1MHz
- 位相反転なし
- 低入力バイアス電流:4pA
- ユニティ・ゲインで安定動作
- レールtoレールの入出力
MAX74822は非常に小さい電源電流と1MHzの帯域幅を特長とする、デュアル・レールtoレール入出力単電源アンプです。2.7V単電源および5V電源での動作が保証されています。MAX74822は、アンプあたり45μAという低消費電流で1MHzの帯域幅を提供します。
入力バイアス電流が非常に小さいMAX74822は、積分器、フォトダイオード・アンプ、圧電センサー、および高ソース・インピーダンスのその他のアプリケーションに使用できます。電源電流がアンプあたりわずか45μAなので、バッテリ動作に適しています。
レールtoレールの入出力は、単電源システムでASICをバッファリングする設計者にとって便利な特性です。MAX74822は、低い電源電圧でも高ゲインを維持するように最適化されているため、アクティブ・フィルタやゲイン段で役立ちます。
MAX74822は、拡張工業用温度範囲(–40ºC~+125ºC)で仕様規定されています。MAX74822デュアルは8ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ASIC入力/出力アンプ
- センサーのインターフェース
- 圧電トランスデューサ・アンプ
- 医療用計測器
- モバイル通信
- オーディオ出力
- ポータブル・システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX74822ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74822ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74822ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8542 | 製造中 | オペアンプ、汎用、CMOS、デュアル、入出力レール to レール |
最新のディスカッション
MAX74822に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める