MAX6972

製造中止

メッセージボード用16出力PWM LEDドライバ

大型ディスプレイの設計および製造を容易かつ省コストにする35Mbpsで動作する EZCascade™ LVDSシリアルインタフェース

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 16個のLED電流シンク出力(8出力の2バンク)
  • マルチプレックス時の32個のLED駆動オプション
  • 33MHzのクロックはビデオの秒当り最大63フレームをサポート
  • 256のステップで11mA~55mAの範囲の定出力電流較正
  • EZCascade™インタフェースによって、外付けバッファなしで複数ドライバのカスケード接続が容易
  • 12ビットまたは14ビットの個別PWM LED輝度制御
  • 7ビットまたは5ビットのパネルPWM輝度制御
  • LED電源:+3V~+7V
  • ロジック電源:+3.0V~+3.6V
  • オープン回路LED障害検出
  • インタフェースに障害が発生するとオプションのウォッチドッグタイマによってディスプレイを消灯
  • 標準動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX6972
メッセージボード用16出力PWM LEDドライバ
MAX6972、MAX6973:標準動作回路
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
LED ドライバ IC 9
MAX6974 製造中 メッセージボード用、24出力PWM LEDドライバ
MAX6975 製造中止 メッセージボード用、24出力PWM LEDドライバ
MAX6969 製造中 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver
MAX6960 製造中 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers
MAX6961 製造中止 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers
MAX6962 最終販売 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers
MAX6963 製造中止 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers
MAX6979 製造中 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection and Watchdog
MAX6971 製造中 16-Port, 36V Constant-Current LED Driver
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6972に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品