MAX5480
製造中8ビットパラレルDAC、16ピンQSOPパッケージ
QSOPパッケージのシングル、パラレル、電流出力DAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.63
Viewing:
製品情報
- パッケージ:16ピンQSOP (8ピンSOと同じ実装面積)
- 電源:+5V単一
- VOUTまたはIOUT動作
- 8ビットパラレルインタフェース
- 全温度範囲で単調性を保証
- 低消費電力:100µA (max)
- 全温度範囲で直線性±1/2 LSB
MAX5480は、殆どのマイクロプロセッサと直接インタフェースするCMOS 8ビットディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。内蔵入力ラッチにより、DACのロードサイクルインタフェースはRAM書込みサイクルと同様になり、アクティブローCSとアクティブローWRの制御入力だけで動作するようになっています。
直線性±1/2 LSBが保証され、電力消費は500µW以下となっています。単調性は、動作温度範囲全域で保証されています。
MAX5480は電圧出力モードまたは電流出力モードで動作し、小型16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- デジタル調整電源
- 汎用
- ポータブル、バッテリ駆動装置
- プログラマブル利得
- ポータブル無線のRF送信制御
- VCO周波数制御
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5480ACEE+ | QSOP | ||
| MAX5480ACEE+T | QSOP | ||
| MAX5480AEEE+ | QSOP | ||
| MAX5480AEEE+T | QSOP | ||
| MAX5480BCEE+ | QSOP | ||
| MAX5480BCEE+T | QSOP | ||
| MAX5480BEEE+ | QSOP | ||
| MAX5480BEEE+T | QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX5480BCEE+ | 製造中 | |
| MAX5480BCEE+T | 製造中 | |
| MAX5480BEEE+ | 製造中 | |
| MAX5480BEEE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5480に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める