MAX3293
製造中20Mbps、+3.3V、SOT23 RS-485/RS-422トランスミッタ
±15kV ESD保護、20Mbps +3.3V、SOT23 RS-485/RS-422トランスミッタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.47
製品情報
- 省スペース6ピンSOT23パッケージ
- データレート:250kbps/2.5Mbps/20Mbps
- +3.3V単一電源動作
- ESD保護
- ±9kVヒューマンボディモデル
- エラーフリーデータ伝送用のスルーレート制限(MAX3293/MAX3294)
- 1µA低電流シャットダウンモード
- コモンモード入力電圧範囲:-7V~+12V
- ドライバ過負荷保護用電流制限とサーマルシャットダウン
- テレコムアプリケーション用ホットスワップ入力
- 自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)
- AEC-Q100認定MAX3295AUT/V+T
RS-485/RS-422通信用、低電力、高速トランスミッタのMAX3293/MAX3294/MAX3295は、+3.3V単一電源で動作します。これらのデバイスは、1個の差動トランスミッタを内蔵しています。MAX3295トランスミッタは、データレートが最高20Mbps、出力スキューが5ns以下、ドライバの保証伝播遅延が25ns以下です。MAX3293 (250kbps)とMAX3294 (2.5Mbps)は、EMIを最小にするとともに、ケーブルの不適切な終端によって生じる反射を低減するためにスルーレートが制限されています。
MAX3293/MAX3294/MAX3295の出力レベルは、RS-485仕様に準拠し、標準54Ω負荷で、+1.5V出力が保証されています。このトランスミッタは、無負荷時に5mAの電流を消費し、低電力シャットダウンモード(DE = GND)で1µAを消費します。
ホットスワップ回路は、回路初期化中や通電中のバックプレーンへの接続時にデータケーブルで発生する誤遷移を防止します。また、短絡電流制限/サーマルシャットダウン回路は、過大な電力損失に対してドライバを保護します。
MAX3293/MAX3294/MAX3295は、6ピンSOT23パッケージで提供され、自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- クロック分配
- 産業用制御
- POS端末
- RS-422/RS-485通信
- セキュリティ機器
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3293AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX3293AUT+T | 6-SOT_23-N/A |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX3293AUT+ | 製造中 | |
| MAX3293AUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・レシーバ 4 | ||
| MAX3280E | 製造中 | ±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ |
| MAX3281E | 製造中 | ±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ |
| MAX3283E | 製造中 | ±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ |
| MAX3284E | 製造中 | ±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ |