MAX32657

発売前

Nano-Power Arm Cortex-M33 MCU with Bluetooth LE for CGM and Wearable Applications

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Arm Cortex-M33 Core with TrustZone and FPU
    • Arm Memory Protection Unit (MPU)
      • Secure MPU–Eight Regions
      • Nonsecure MPU–Eight Regions
      • Secure and Nonsecure SysTick Timers
  • 1.2V to 1.6V Input Range for Integrated BoostDC-DC Converter
  • Internal 50MHz Oscillator
  • External MEMS/Crystal Support
    • 32MHz Required for Bluetooth LE
  • 1MB Internal Flash with ECC
  • 256kB Internal SRAM
  • 8kB Cache
  • 32.768kHz RTC External Crystal
  • ACTIVE Mode: 43μA/MHz Arm Cortex-M33 Running Coremark (50MHz)
  • Bluetooth LE 5.4 Radio
    • Rx Sensitivity: -97dBm; Tx Power: +6dBm
    • 15mW Tx Power at 0dBm at VDD12 = 1.5V
    • 14mW Rx Power at VDD12 = 1.5V
    • Single-Ended Antenna Connection (50Ω)
    • 1Mbps and 2Mbps Mode
    • Long-Range (125kbps and 500kbps) Modes
  • Optimal Peripheral Mix Provides Platform Scalability
    • Two DMA Controllers (Secure and Nonsecure)
    • One SPI Controller/Target
    • One I2C
    • One UART
    • Six 32-Bit Low-Power Timers with PWM
    • 14 Configurable GPIO with Internal Pull-Up/Pull-Down Resistors
  • Cryptographic Tool Box (CTB) for IP/Data Security
    • True Random Number Generator (TRNG)
    • AES-128/192/256
    • 104-Bit Unique Serial Number (USN)
    • Secure Boot
MAX32657
Nano-Power Arm Cortex-M33 MCU with Bluetooth LE for CGM and Wearable Applications
MAX32657 Chip Illustration
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
CodeFusion Studio™

各種の賞を獲得したCodeFusion Studio(CFS)は、AI対応組み込みシステムの開発を加速する組み込みソフトウェア開発プラットフォームです。

詳細を表示

最新のディスカッション

MAX32657に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品