MAX3031E
製造中±15kV ESD保護、3.3V、クワッド、RS-422トランスミッタ
±15kV ESD保護クワッドトランスミッタが最高20Mbpsのデータ速度を実現
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
製品の詳細
- TIA/EIA-422-B (RS-422)とITU-T勧告 V.11準拠
- ±15kV ESD保護のTx出力
- ホットスワップ機能
- 保証データレート:20Mbps (MAX3030E、MAX3032E)
- スルーレート制御付き2Mbpsデータレート(MAX3031E、MAX3033E)
- 16ピンTSSOPおよびナローSOパッケージ
- 低電力設計(330µW以下、VCC = 3.3Vスタティック)
- +3.3V動作
- 業界標準ピン配列
- サーマルシャットダウン
クワッドRS-422トランスミッタのMAX3030E~MAX3033Eファミリは、TIA/EIA-422-BおよびITU-T V.11規格に従って、ツイストペア平衡線でディジタルデータ転送信号を送信します。全トランスミッタ出力は、ヒューマンボディモデルを用いて±15kVに対して保護されています。MAX3030E~MAX3033Eは、2Mbpsまたは20Mbpsのいずれかの保証ボーレートで提供されます。2Mbpsボーレートトランスミッタは、EMIを最小にするため、およびケーブルの不適切な終端によって生じる反射の影響を低減するために送信のスルーレート制限があります。
20Mbpsボーレートトランスミッタは、静的消費電流が少ないため(ICC 100µA以下)バッテリ駆動や電力重視のアプリケーションに最適です。これらのデバイスは、最大伝播遅延が16nsでパーツ間のスキューが5ns以下なので、パラレルデータの駆動に最適です。MAX3030E~MAX3033Eは、起動中やホットスワップ時にデータケーブルで発生する誤遷移を除去するホットスワップ機能を備えています。
MAX3030E~MAX3033Eは、業界標準26LS31とSN75174に対する低電力、ESD保護、ピンコンパチブルの上位置換品です。これらは、省スペースの16ピンTSSOPとSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 産業用PLC
- モータ制御
- テレコムバックプレーン
- V.11/X.21インタフェース
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX3031ECSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX3031ECSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX3031ECUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX3031ECUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX3031EESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX3031EESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX3031EEUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX3031EEUE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インターフェース・トランスミッタ 6 | ||
MAX3040 | 製造中 | ±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ |
MAX3041 | 製造中 | ±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ |
MAX3042 | 製造中 | ±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ |
MAX3043 | 製造中 | ±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ |
MAX3044 | 製造中 | ±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ |
MAX3045 | 製造中 | ±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ |