MAX20413

新規設計に推奨

2.2MHz Sync Boost and Step-Down Converters with Programmable Watchdog

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • Multiple Functions for Small Size
    • Synchronous 750mA Boost Converter
    • Fixed from 3.8V to 8.5V in 100mV Steps
    • Synchronous Buck Converter Up to 3A
      • Fixed from 0.8V to 3.8V in 25mV Steps
      • External Resistor-Adjustable
    • Programmable Windowed Watchdog
    • 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
    • 2.2MHz Operation
    • Individual Channel RESET_ Outputs
    • High-Precision for ASIL Applications
      • ±2% Output-Voltage Accuracy (OUT1) and ±1.5% Output-Voltage Accuracy (OUT2)
      • ±1.5% Overvoltage/Undervoltage Monitoring Accuracy
      • Excellent Load-Transient Performance
  • Diagnostics and Redundant Circuits
    • ASIL-C Compliant
    • Redundant Reference
    • Fail Safe on Open Pins
    • Shorted-Pin Detection on RESET1/RESET2
    • Input Overvoltage Detection
  • Robust for the Automotive Environment
    • Current-Mode, Forced-PWM and Skip Operation
    • Overtemperature and Output Short-Circuit Protection
    • 4mm x 4mm 24-Pin TQFN with Exposed Pad
    • -40°C to +125°C Automotive Temperature Range
MAX20413
2.2MHz Sync Boost and Step-Down Converters with Programmable Watchdog
MAX20413 Typical Operating Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX20413EVKIT

Evaluation Kit for MAX20431

機能と利点

  • Integrated IC Minimizes Board Area and Layout
  • Input Voltage Range from 3.5V to 36V
  • User-Programmable Settings through I2C
  • Challenge/Response or Simple Windowed Watchdog
  • 2.1MHz Fixed-Frequency Switching with Spread-Spectrum Option
  • Status Monitoring through RESET Pin and I2C Status Registers
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout with Automotive-Grade Components

製品詳細

The MAX20431 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the MAX20431: high-efficiency four-output PMIC. The EV kit can test all outputs to full load within the normal operation input range of 3.5V to 36V. The IC features two modes of watchdog operation, challenge/response and simple windowed mode, which can also be disabled for simplified evaluation. I2C communication must be used to configure the MAX20431 and monitor errors. A PC to I2C interface such as the MINIQUSB or MAX32625PICO, and software for reading and writing to I2C registers (such as SimpleI2C) simplify testing.

MAX20413EVKIT
Evaluation Kit for MAX20431
MAX20413EVKIT Board Photo Angle MX20413EVKIT Board Photo Top MX20413EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

MAX20413に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品