MAX17795

新規設計に推奨

3V~80V、5A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ソリューションのサイズとコストを低減 
    • ショットキーなしで同期動作を実現 
    • 補償部品を内蔵 
    • オール・セラミック・コンデンサ、コンパクトなレイアウト 
    • 可変出力範囲:0.6V~VINの90%
    • 外部クロック同期を使用した可変周波数:300kHz~1.5MHz 
    • 対称INピンによるEMI
    • 4mm × 4mm 18ピンFC2QFNパッケージ
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:92%(VIN = 48V、VOUT = 5V)
    • スイッチング周波数変調(SFM)モードで軽負荷効率が向上
    • 外部バイアス入力で効率が向上
  • ダイ温度モニタリング
  • 過酷な産業環境でも信頼性の高い動作
    • ヒカップ・モードによる過負荷保護を内蔵
    • プログラム可能なソフトスタート
    • RESET/TJピンによる出力電圧モニタリング機能を内蔵
    • プログラム可能なEN/UVLO閾値
    • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
    • 産業用の高い動作周囲温度範囲:-40°C~+125°C、ジャンクション温度範囲:-40°C~+150°C
MAX17795
3V~80V、5A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
MAX17795 Typical Application Diagram Efficiency MAX17795 Pin Configuration MAX17795 Chip Illustration MAX17795 Typical Application Diagram
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
eval board
MAX17795EVKITA

性能評価:5V出力電圧アプリケーションにおけるMAX17795

機能と利点

  • 6.5V~80Vの入力電源で動作
  • 負荷電流:最大5A
  • 出力電圧:5V
  • スイッチング周波数:400kHz
  • 92%の高効率(VIN = 48V、IOUT = 5A)
  • 動作モードとしてPWMまたはSFMを選択可能
  • ダイ温度の監視
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗によりプログラム可能な入力UVLO閾値
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • CISPR 32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品詳細

MAX17795 5V出力評価用ボードは、MAX17795(高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。アプリケーション回路は、この評価用ボードで最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。この評価用ボードは、伝導性および放射性の電磁干渉(EMI)と熱性能の観点から最適化されたレイアウト例としても参考になります。

この評価用ボードは、6.5V~80Vの入力電圧範囲において400kHzのスイッチング周波数で動作し、最大5Aの負荷電流を供給するように設定されています。

この評価用ボードには、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープン・ドレインのRESET/TJ、ダイ温度モニタ、外部クロック同期、サーマル・シャットダウン、選択可能な動作モード(パルス幅変調(PWM)モードまたはスイッチング周波数変調(SFM)モード)などの機能が搭載されています。

MAX17795コンバータのデータシートに、このデバイスの詳細が記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてMAX17795のデータシートを参照してください。

MAX17795EVKITA
性能評価:5V出力電圧アプリケーションにおけるMAX17795
MAX17795EVKITA Board Photo Top View MAX17795EVKITA Board Photo Bottom View MAX17795EVKITA Board Photo Top View

最新のディスカッション

MAX17795に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品