LTC7050

新規設計に推奨

5mm × 8mm LQFNで実現するデュアルSilentMOSスマート電力段

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • チャンネルあたり70Aのピーク出力電流
    • SilentMOS™スマート電力段
    • 低EMI/EMC Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャの活用
    • 超低SW電圧オーバーシュート
    • 最大2MHzの周波数
  • 最大14VのVIN
  • 1MHz、1.8VOUTで最大94%の効率性
  • 内蔵昇圧ダイオードおよびコンデンサ
  • 高精度スイッチ電流モニタリング
  • パワーMOSFETの過電流保護
  • 入力過電圧およびバイアス低電圧保護、過熱フラグによる温度監視
  • 3.3V/5V互換3ステートPWM入力
  • 5mm × 8mm LQFNパッケージ
LTC7050
5mm × 8mm LQFNで実現するデュアルSilentMOSスマート電力段
LTC7050 Application Circuit LTC7050 Functional Block Diagram LTC7050 Pin Configuration LTC7050 Performance Graph LTC7050 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7050
  • LTC7050-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2881A-A

LTC7050/LTC3884-1、パワー・システム・マネージメント搭載2相デュアル出力同期整流式降圧コンバータ

製品詳細

デモ回路2881A-Aは、2相デュアル出力、高効率、高密度で入力範囲7V~14Vの同期整流式降圧コンバータです。各出力は、30Aまでの最大負荷電流を1Vの出力で供給できます。このデモ・ボードは、LTC3884-1コントローラをLTC7050デュアル・スマート電力段と組み合わせて採用し、2相降圧コンバータ・ソリューションを実現しています。LTC3884-1は、デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力多相降圧コントローラです。LTC7050はデュアル・モノリシック・スマート電力段であり、低抵抗のハーフブリッジ・パワー・スイッチを備えた高速ドライバと包括的なモニタリングおよび保護回路を、電気的および熱的に最適化されたパッケージにすべて内蔵しています。詳細については、LTC3884-1とLTC7050のデータシートを参照してください。

DC2881A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて(または不揮発性メモリ上の設定を使用して)電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

DC2881A-A
LTC7050/LTC3884-1、パワー・システム・マネージメント搭載2相デュアル出力同期整流式降圧コンバータ
DC2881A-A Evaluation Board DC2881A-A Evaluation Board - Top View DC2881A-A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品