LTC3302
新規設計に推奨5V、2A同期整流式降圧レギュレータ(2mm × 2mm FCQFN)
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.37
製品情報
- 高効率:30mΩのNMOS、85mΩのPMOS
- ピーク電流モードの制御
- 最小オン時間:27ns
- 広帯域幅、高速過渡応答
- IQが80μAの低リップルBurst Mode®動作
- 最大6MHzで動作
- 過負荷によるインダクタの飽和状態に対する耐性を確保
- VIN範囲:2.25V~5.5V
- 固定VOUT範囲:0.5V~3.65V、50mV刻みの出荷時設定
- VOUT精度:全温度範囲で±1%
- 高精度な400mVのイネーブル閾値
- シャットダウン電流:1μA
- パワー・グッド、内部補償、ソフトスタート機能
- 熱強化型12ピン、2mm × 2mm、フリップ・チップ(FCQFN)パッケージ、サイド・ウェッタブル・フランク付き
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LTC3302は、超小型で高効率かつ低ノイズのモノリシック同期整流式2A降圧DC/DCコンバータです。2.25V~5.5Vの入力電源で動作します。固定周波数のピーク電流モード制御を採用し、小型の外付け部品で高速の過渡応答を実現します。
LTC3302は、低ノイズ向けの強制連続モードまたはパルススキッピング・モード、もしくは軽負荷時に高効率が得られる低リップルBurst Modeで動作するため、バッテリ駆動システムに最適です。このICは、出力電圧をわずか500mVという低い値に調整できます。可変出力バージョンは、2個の外付け抵抗を使用して500mV~VINの範囲で動作します。更に、出力の過電圧保護、短絡保護、サーマル・シャットダウン、クロック同期、低ドロップアウトを実現する最大100%のデューティ・サイクル動作などの機能を搭載しています。
LTC3302は、露出パッドとサイド・ウェッタブル・フランクが付いた薄型の2mm × 2mm FCQFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 光ネットワーク、サーバー、テレコム
- オートモーティブ、産業、通信
- 分散型DC電源システム(POL)
- FPGA、ASIC、μPコア電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3302AJUCM#WTRPBF | 12-Lead Plastic Side Solderable TQFN (2mm × 2mm) | ||
| LTC3302AJUCM-1#WTRPBF | 12-Lead Plastic Side Solderable TQFN (2mm × 2mm) | ||
| LTC3302AJUCM-1.2#WTRPBF | 12-Lead Plastic Side Solderable TQFN (2mm × 2mm) | ||
| LTC3302AJUCM-1.8#WTRPBF | 12-Lead Plastic Side Solderable TQFN (2mm × 2mm) | ||
| LTC3302ARUCM#TRPBF | 12-Lead Plastic Side Solderable TQFN (2mm × 2mm) | ||
| LTC3302CJUCM#WTRPBF | 12-Lead Plastic Side Solderable TQFN (2mm × 2mm) | ||
| LTC3302CRUCM#TRPBF | 12-Lead Plastic Side Solderable TQFN (2mm × 2mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 11, 2025 - 25_0107 LTC3302 Die Revision |
||
| LTC3302AJUCM#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3302AJUCM-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3302AJUCM-1.2#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3302AJUCM-1.8#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3302ARUCM#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3302CJUCM#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3302CRUCM#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3302A
- LTC3302A-05
- LTC3302C
- LTC3302C-05
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。