LT8645SA
新規設計に推奨静止電流2.5μAの65V、8A同期整流式降圧Silent Switcher 2
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.82
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ
- 任意のPCB上で超低EMI放射
- PCBレイアウト感度の影響を排除
- 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高い効率性
- 400kHz、24VIN~5VOUTで最大94%の効率
- 1MHz、24VIN~5VOUTで最大93%の効率
- 広い入力電圧範囲:3.4V~65V
- 広い出力電圧範囲:0.97V~(VIN - 0.5V)
- 超低静止電流のBurst Mode動作
- 2.5μA IQで12VIN~3.3VOUTを制御(LT8645SA)
- 出力リップル:10mVP-P未満
- 外部補償:高速過渡応答と電流分担(LT8646SA)
- 高VOUTでの安定した動作
- 逆方向の大電流にも安全に対応可能
- 高速最小スイッチオン時間:40ns
- すべての条件下で低ドロップアウト:60mV(1A時)
- 調整と同期が可能:200kHz~2.2MHz
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型32ピン6mm × 4mm LQFNパッケージ
- 車載アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT®8645SA/LT8646SA同期整流式降圧レギュレータは、第2世代のSilent Switcherアーキテクチャを採用しており、EMI放射を最小限に抑えながら、高スイッチング周波数で高い効率が得られるように設計されています。このデバイスにはバイパス・コンデンサが内蔵されており、内部のすべての高速電流ループを最適化すると共に、レイアウトの影響を低減して公称EMI性能を簡単に実現できるようにしています。
高速でクリーンな上にオーバーシュートの小さいスイッチング・エッジにより、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えることができます。また、40nsという極めて低い最小オン時間のピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧比を実現します。LT8646SAは、高スイッチング周波数で電流分担と高速過渡応答をイネーブルする外部補償機能を備えています。
バースト・モード®動作では、スタンバイ時の電流消費を極めて低く抑えることができます。強制連続モードは出力負荷範囲全体にわたって周波数同調を制御し、スペクトラム拡散動作ではEMI放射を一層低減できます。
アプリケーション
- オートモーティブ用および産業用電源
- 汎用降圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8645SAAV#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8645SAAV#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8645SAAV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8645SAAV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8645SA
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8645S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。