HMC951

製造中止

I/Q Downconverter SMT, 5.6 - 8.6 GHz

Viewing:

製品情報

  • Conversion Gain: 13 dB
  • Image Rejection: 20 dB
  • LO to RF Isolation: 48 dB
  • Noise Figure: 2.3 dB
  • Input IP3: 3 dBm
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²

The HMC951LP4E is a compact GaAs MMIC I/Q downconverter in a leadless RoHS compliant SMT package. This device provides a small signal conversion gain of 13 dB with a noise figure of 2 dB and 25 dB of image rejection across the frequency band. The HMC951LP4E utilizes an LNA followed by an image reject mixer which is driven by an LO buffer amplifier. The image reject mixer eliminates the need for a filter following the LNA, and removes thermal noise at the image frequency.

I and Q mixer outputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The HMC951LP4E is a much smaller alternative to hybrid style image reject mixer downconverter assemblies, and is compatible with surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point-to-Point & Point-to-Multi-Point Radio
  • Military Radar, EW & ELINT
  • Satellite Communications

推奨代替製品

HMC951A 新規設計に推奨

GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、5.6 GHz ~ 8.6 GHz

HMC951
I/Q Downconverter SMT, 5.6 - 8.6 GHz
hmc951lp4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC951B 新規設計に推奨 I/QダウンコンバータSMT、5.6~8.6GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC951LP4E
HMC951LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品