HMC877
最終販売広帯域時間遅延&位相シフタSMT、8~23GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 極めて広い帯域幅:8~23 GHz
- 連続調整が可能な遅延範囲:500°(1.4ユニット・インターバル)
- シングルエンドまたは差動動作
- 調整式差動出力電圧スイング:500~950mVp-p @ 16GHz
- 遅延制御変調帯域幅:2.5GHz
- 単電源:+3.3V
- 16ピン、セラミック3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC877LC3は、シフト/遅延範囲を0~500°(1.4 UI)の範囲で連続調整できる位相シフタ/時間遅延デバイスです。差動制御電圧(VDCP、VDCN)に対し線形単調な遅延制御が可能で、制御入力の変調帯域幅は2.5GHzです。差動電圧に対し一定の振幅を加え、入力感度レベルを超えるシングルエンドまたは差動入力電圧を提供します。出力電圧スイングはVAC制御ピンを使って調整できます。
HMC877LC3には内部温度補正回路とバイアス回路があり、温度による遅延の変動を最小限に抑えます。また、遅延制御電圧範囲調整ピンLCもあります。HMC877LC3のすべてのRF入力とRF出力は、Vccに接続された50Ωの抵抗によって内部で終端されており、ACまたはDCカップリングが可能です。出力ピンは、Vcc接続の50Ω抵抗終端システムに直接接続できますが、Vcc以外のDC電圧に50Ω抵抗を接続する終端システム入力の場合はDCブロッキング・コンデンサを使用する必要があります。HMC877LC3は、ROHS準拠の3×3 mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- クロックとデータの同期
- トランスポンダ設計
- 広帯域試験および測定
- RF ATEアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC877LC3 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC877LC3TR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC877LC3TR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 29, 2022 - 22_0095 Obsolescence of HMC955 HMC940 HMC877 HMC910 products |
||
| HMC877LC3 | 製造中止 | |
| HMC877LC3TR | 製造中止 | |
| HMC877LC3TR-R5 | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。