HMC801

製造中止

15 dB 1-Bit Digital Positive Control Attenuator SMT, DC - 10 GHz

Viewing:

製品情報

  • ±0.4 dB Typical Step Error
  • Low Insertion Loss: 3 dB
  • High IP3: +53 dBm
  • Single Control Line
  • TTL/CMOS Compatible Control
  • Single +5V Supply
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

HMC801
15 dB 1-Bit Digital Positive Control Attenuator SMT, DC - 10 GHz
hmc801lp3_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
HMC424ALP3E

0.1GHz~13.0GHz、0.5dB LSB、6ビットのGaAsデジタル・アッテネータ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC801LP3E
HMC801LP3E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品