HMC798
製造中止GaAs MMIC Sub-Harmonic SMT Mixer, 24 - 34 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Integrated LO Amplifier: +4 dBm Input
- Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
- Wideband IF: DC - 4 GHz
- Single Positive Supply: +5V @ 95mA
- 24 Lead Ceramic 4x4mm SMT Package: 16mm²
The HMC798LC4 is a 24 - 34 GHz Sub-harmonically Pumped (x2) MMIC Mixer with an integrated LO amplifier in a leadless RoHS compliant SMT package. The 2LO to RF isolation is excellent at 30 dB, eliminating the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias +5V design with a nominal +4 dBm drive requirement. The RF and LO ports are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use while the IF covers DC to 4 GHz. The HMC798LC4 eliminates the need for wire bonding, allowing use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use
- SAT COM
ドキュメント
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC798LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC798LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC798LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
| HMC798LC4 | 製造中止 | |
| HMC798LC4TR | 製造中止 | |
| HMC798LC4TR-R5 | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| HMC798A | 新規設計に推奨 |
24 GHz ~ 34 GHz、GaAs、MMIC、低調波 SMT ミキサー |