Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC737
最終販売2分周出力付きMMIC VCO、14.9~15.5GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- デュアル出力:Fo = 14.9~15.5GHz
Fo/2 = 7.45~7.75GHz - Pout:+9dBm
- 位相ノイズ:−105dBc/Hz @ 100kHz
- 外付け共振器が不要
- 24ピン4×4mm QFNパッケージ:16mm2
HMC737は、GaAs InGaPヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)MMIC VCOです。HMC737は、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードを組み込み、2分周の出力を提供します。モノリシック構造であるため、温度、衝撃、プロセスの全範囲で優れた位相ノイズ性能を発揮します。+4.2V電源使用時のパワー出力は+9dBm(代表値)です。電圧制御発振器は、リードレスQFN 4×4表面実装パッケージを採用し、外付けのマッチング部品は不要です。
アプリケーション
- ポイントtoマルチポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- SATCOM
- 防衛最終用途
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC737LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC737LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 12, 2018 - 18_0085 Obsolescence of Material Number HMC737LP4E and HMC737LP4ETR |
||
| HMC737LP4E | 製造中止 | |
| HMC737LP4ETR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く