HMC680
最終販売BiCMOS 5ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、SMT、30 MHz ~ 400 MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- TTL/CMOS互換の並列またはラッチ付き並列制御インターフェース
- 高出力IP3:+40 dBm
(全ゲイン設定値) - 低ノイズ指数:5 dB
- 広いゲイン制御範囲:23 dB
- 優れた状態およびステップ精度(±0.05 dB)
- 24ピン4 mm×4 mm SMTパッケージ:16 mm2
HMC680LP4(E)は、30 MHz ~ 400 MHzで動作するデジタル制御の可変ゲイン・アンプで、1 dBステップで-4 dB ~ +19 dBのゲインに設定することができます。HMC680LP4(E)は最大ゲイン状態で5 dBのノイズ指数を実現し、出力IP3は全ての状態で最大+40 dBmです。この高直線性DVGAは差動RF出力も備えており、この出力を使って、TxおよびRxアプリケーションのSAWフィルタ、およびRxチェーンのD/Aコンバータと直接インターフェースすることができます。HMC680LP4(E)はCMOS/TTL互換で、4 mm×4 mmのRoHS準拠QFNリードレス・パッケージを採用しています。
アプリケーション- セルラ/3Gインフラストラクチャ
- WiBro/WiMAX/4G
- マイクロ波無線およびVSAT
- 試験装置およびセンサー
- IFおよびRFアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC680LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC680LP4E | ||
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC680LP4E |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く