Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC632
新規設計に推奨Fo/2および4分周付きVCO、SMT、14.25~15.65GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- デュアル出力:
Fo = 14.25~15.65GHz
Fo/2 = 7.125~7.825GHz - Pout:+9dBm
- 位相ノイズ:−107dBc/Hz @ 100kHz(代表値)
- 外付け共振器が不要
- QFNリードレスSMTパッケージ、25mm2
HMC632LP5(E)は、GaAs InGaPヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)MMIC VCOです。共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードを組み込み、2分周および4分周の出力を提供します。モノリシック構造であるため、温度、衝撃、プロセスの全範囲で優れた位相ノイズ性能を発揮します。+5V電源使用時のパワー出力は+9dBm(代表値)です。プリスケーラとRF/2の機能が不要な場合は、無効にして電流を節約することができます。この電圧制御発振器は、リードレスQFN 5×5mm表面実装パッケージを採用しており、外付けのマッチング部品は不要です。
アプリケーション- ポイントtoポイント/マルチポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- SATCOM
- 防衛最終用途
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC632LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC632LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く