HMC628
HMC628
製造中止BiCMOS 5ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、SMT、50~800MHz
Viewing:
製品情報
- TTL/CMOS互換、シリアル、パラレル、またはラッチ・パラレル制御インターフェース
- 高出力IP3:+35dBm
(すべてのゲイン設定にて) - 広ゲイン制御範囲:23dB
- パワーアップ状態の選択
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
- 優れた状態&ステップ精度(±0.05dB)
HMC628LP4(E)は、50~800MHzで動作するデジタル制御の可変ゲイン・アンプです。8dBの減衰から15dBのゲインまで任意の値(1dBステップ)を設定することができます。HMC628LP4(E)は、最大ゲインの設定で5dBのノイズ指数、またどの設定でも最大+35dBmの出力IP3を実現します。デュアル・モードの制御インターフェースは、CMOS/ TTL互換で、3線シリアル入力または5ビット・パラレル・ワードに対応します。
HMC628LP4(E)のパワーアップ状態はユーザーが選択でき、シリアル出力ポートにはほかのHittiteのシリアル制御コンポーネントをカスケード接続できます。HMC628LP4(E)は、RoHS準拠の4×4mmリードレスQFNパッケージを採用し、アプリケーションの周波数に応じて3つの評価ボードの設定で提供されています。
アプリケーション- セルラ/3Gインフラストラクチャ
- WiBro/WiMAX/4G
- マイクロ波無線およびVSAT
- 試験装置およびセンサー
- IFおよびRFアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く