HMC626A

製造中止

6ビットLSB GaAs MMICデジタル可変ゲイン・アンプ、DC~1GHz

Viewing:

製品情報

  • +8.5~+40dBのゲイン制御(0.5dBステップ)
  • 高出力IP3:+36dBm
  • ステップ誤差:±0.25dB(代表値)
  • +5V単電源
  • 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2

HMC626ALP5Eは、DC~1GHzで動作するデジタル制御の可変ゲイン・アンプです。8.5dB~40dBの任意のゲイン(0.5dBステップ)を設定することができます。HMC626ALP5Eは、最大ゲインの設定で2.8dBのノイズ指数、またどの設定でも最大+36dBmの出力IP3を実現します。1ビットごとに単電源ポジティブ制御ラインを持つこのデジタルVGAは、DC付近での動作用にオフチップの接地コンデンサを搭載することにより、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに使用できます。HMC626ALP5Eは、RoHS準拠の5×5mmリードレスQFNパッケージを採用し、外付けのマッチング部品は不要です。この製品のシリアル制御バージョンであるHMC681ALP5(E)もあります。 

アプリケーション
  • IFおよびRFアプリケーション
  • セルラ/3Gインフラストラクチャ
  • WiBro/WiMAX/4G
  • マイクロ波無線およびVSAT
  • 試験装置およびセンサー

HMC626A
6ビットLSB GaAs MMICデジタル可変ゲイン・アンプ、DC~1GHz
hmc626lp5_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-HMC626ALP5
HMC626ALP5 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品