HMC567

製造中止

I/Q Receiver SMT, 7 - 9 GHz

Viewing:

製品情報

  • Conversion Gain: 10 dB
  • Image Rejection: 35 dB
  • LO to RF Isolation: 54 dB
  • Noise Figure: 2.5 dB
  • Input IP3: +1.5 dBm
  • RoHS Compliant 5x5 mm SMT Package
HMC567
I/Q Receiver SMT, 7 - 9 GHz
hmc567lc5_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC951B 新規設計に推奨 I/QダウンコンバータSMT、5.6~8.6GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC567LC5
HMC567LC5 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品