HMC416
新規設計に推奨VCO、SMT、バッファ・アンプ付き、2.75 GHz ~ 3.0 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Pout: +4.5 dBm
- 位相ノイズ:
100 k Hz で -114 dBc/Hz - 外付け共振器不要
- 単電源: 3 V/37 mA
- QFN リードレス SMT パッケージ、16 mm²
HMC416LP4(E) は、GaAs InGaP ベースのヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)MMIC を使用した VCO で、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオード、およびバッファ・アンプを内蔵しています。2.75 GHz ~ 3.0 GHz をカバーするこの VCO は、発振器がモノリシック構造であるため、位相ノイズ性能が温度、衝撃、振動、製造工程に対して優れています。3 V/37 mA の単電源からの電力出力は 4.5 dBm(代表値)です。この電圧制御発振器は、低価格の 4 mm x 4 mm リードレス QFN 表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 工業用制御
- 試験装置
- 防衛
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC416LP4 | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC416LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC416LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC416LP4TR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
| HMC416LP4E | 製造中 | |
| HMC416LP4ETR | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く