HMC358
新規設計に推奨MMIC VCO、SMT、バッファ・アンプ付き、5.8 GHz ~ 6.8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Pout: +11 dBm
- 位相ノイズ: 100 KHz で -110 dBc/Hz
- 外付け共振器不要
- 単電源: 3 V/100 mA
- 15 mm² MSOP8G SMT パッケージ
HMC358MS8G(E) は、GaAs InGaP ベースのヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)MMIC を使用した VCO です。HMC358MS8G(E) は、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオード、バッファ・アンプを内蔵しています。この VCO は、発振器がモノリシック構造であるため、位相ノイズ性能が温度、衝撃、製造工程に対して優れています。3V 電源電圧からの電力出力は 11 dBm(代表値)です。この電圧制御発振器は、RF 性能と熱性能を改善するためのエクスポーズド・パッドを備えた、低価格の 8 ピン表面実装 MSOP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- UNII およびポイント to ポイント無線
- 802.11a および HiperLAN WLAN
- VSAT 無線
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC358MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| HMC358MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
| HMC358MS8GE | 製造中 | |
| HMC358MS8GETR | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く