ADuM162N
新規設計に推奨フェイルセーフおよび 2 リバース・チャンネル機能付きの堅牢な 3.0 kV rms 6 チャンネル・デジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.53
製品情報
- 高いコモンモード過渡耐圧: 100 kV/µs
- 放射ノイズと伝導ノイズに対して高い耐性
- 短い伝搬遅延
- 5 V 動作時: 13 ns(最大値)
- 1.8 V 動作時: 15 ns(最大値)
- 保証データ・レート: 150 Mbps(最大値)
- 安全性と規制に関する認定(申請中)
- UL認定:1分間で3000Vrms、UL 1577規格に準拠
- CSA Component Acceptance Notice 5Aに準拠
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 Vピーク
- GB4943.1-2011に準拠するCQC認定
- 低い動作時消費電力
- 1.8 V ~ 5 V のレベル変換
- フェイルセーフ・ハイ/ロー・オプション
- 16 ピン、RoHS 準拠、細型 SOIC パッケージ
ADuM160N / ADuM161N / ADuM162N / ADuM163N は、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした 6 チャンネル・デジタル・アイソレータです。これらの絶縁部品は、高速の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)と空芯コアを使用したモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや集積化カプラなどの代替品より優れた性能特性を発揮します。5 V 動作での最大伝搬遅延は 13 ns、パルス幅歪みは 4.5 ns 未満です。伝搬遅延のチャンネル間マッチングは 4.0 ns(最大値)と優れています。
ADuM160N/ADuM161N/ADuM162N/ADuM163N のデータ・チャンネルは独立していて、耐圧定格 3.0 kV rms の様々な構成を用意しています(オーダー・ガイドを参照)。デバイスは、両側とも 1.7 V ~ 5.5 V の電源電圧で動作するため、低電圧システムとの互換性があるだけでなく、絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も実現します。
他のフォトカプラ代替製品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合の DC 精度が保証されます。2 種類のフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源が供給されなくなった場合に出力が既定の状態に遷移します。
アプリケーション
- 汎用マルチチャンネル絶縁
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)/データ・コンバータ絶縁
- 工業用フィールド・バス絶縁
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM162N0BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADUM162N0BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC | ||
| ADUM162N1BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADUM162N1BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。