ADXL383
新規設計に推奨低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー
超低ノイズ、広いフル・スケール範囲、低消費電力、広帯域幅の3軸デジタル加速度センサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.93
製品情報
- 広帯域幅:16kHz
- デジタル補正適用時の相対的平坦性(15kHz未満):1.6dB(XY)および1.9dB(Z)
- デジタル補正非適用時の相対的平坦性(5kHz未満):3.5dB(XY)および4.5dB(Z)
- 低消費電力
- 高性能:520μA
- 超低消費電力:33μA
- 16kHzの帯域幅全体にわたる低ノイズ密度:171μg/√Hz(XY)、208μg/√Hz(Z)
- 中間バンドでの超低ノイズ密度:44μg/√Hz(XY)、55μg/√Hz(Z)
- 群遅延:低遅延I2S/TDMの場合68μs、PDMの場合25μs
- デジタル機能
- 16ビットADC
- マルチプロトコル・シリアル・インターフェース:SPIまたはI2C
- マルチプロトコル・オーディオ・データ出力:I2S、TDM、PDM
- プログラム可能なLPFとHPF
- 同期または非同期データ・サンプリング
- 出力FIFO:320ワード
- システム・レベルの節電を実現する組込み機能
- シングル・タップ、ダブル・タップ、トリプル・タップ検出
- アクティビティ/インアクティビティ検出
- 設定可能な割り込みモード
- 温度センサー内蔵
- 電圧範囲のオプション
- 内部レギュレータによるVS:2.25V~3.6V(または1.8VでV1P8)
- VDDIO:1.14V~3.6V(−40°C~+125°Cでは1.62V~3.6V)
- 10,000gの機械的衝撃
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
ADXL383は、測定範囲を選択できる低ノイズ密度、低消費電力の3軸加速度センサーです。±15g、±30g、±60gの範囲に対応しています。
ADXL383は業界をリードする低ノイズを特長とし、最小限のキャリブレーションで高精度のアプリケーションを実現します。低ノイズ、低消費電力のADXL383では、振動の大きい環境でも音声信号や心音を正確に測定できます。
ADXL383の多機能ピンの名称は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)またはIC間(I2C)インターフェースのいずれかの該当する機能のみで表されることがあります。また、そのオーディオ機能(パルス密度変調(PDM)、IC間サウンド(I2S)、または時分割多重化(TDM))によって表される場合もあります。
ADXL383は、低消費電力に加えて、真のシステム・レベル性能を可能にする多くの機能を備えています。これらの機能には、内蔵のマイクロパワー温度センサー、シングル・タップ/ダブル・タップ/トリプル・タップ検出、ステート・マシンによる誤トリガの防止などがあります。更に、ADXL383は、サンプリング時間や外部クロックを外部制御する機能も備えています。
ADXL383は、2.25V~3.6Vの広い電源範囲(または1.8V電源)で動作し、必要に応じて、別の電源電圧で動作するホストにインターフェースすることもできます。14端子、2.90mm × 2.80mm × 0.87mmのLGAパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 状態基準保全
- 社会インフラ構造物のモニタリング
- 地震画像処理
- ロボティクス
- オーディオおよびアクティブ・ノイズ・キャンセレーション(ANC)
- ウェアラブルおよび低消費電力のモーション検出
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デバイス・ドライバ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL383-1BCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL383-1BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL383-2BCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL383-2BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?