ADV7280A

新規設計には非推奨

SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4 倍オーバーサンプリング、デインターレーサ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 世界標準の NTSC/PAL/SECAM カラー復調に対応
  • 10 ビット A/D コンバータ(ADC)1 個搭載。CVBS、Y/C、YPrPb モードで各チャンネル 4 倍オーバーサンプリング
  • アンチエイリアシング・フィルタ内蔵のアナログ・ビデオ入力チャンネル
    • ADV7280A: 最大 4 個の入力チャンネル
    • ADV7280A-M: 最大 8 個の入力チャンネル
  • CVBS(コンポジット)、S ビデオ(Y/C)、YPrPb(コンポーネント)ビデオ入力に対応
  • NTSC/PAL/SECAM 自動検出
  • コモンモード入力範囲: 最大 1.47 V
  • 優れた同相ノイズ除去能力
  • 5 ライン適応型 2D コム・フィルタと CTI ビデオ拡張
  • 適応型ピーク・ホワイト・モードを備えた AGC 搭載
  • 高速スイッチング能力
  • I2P ビデオ出力コンバータ(デインターレーサ)内蔵
  • ACE
  • ダウンディザ(8 ビットから 6 ビット)
  • Rovi コピー保護検出
  • MIPI CSI-2 出力インターフェース(ADV7280A-M)
  • 8 ビット ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 出力、HS/VS/フィールド同期(ADV7280A)
  • WST 対応のフル機能 VBI データ・スライサ
  • パワーダウン・モード可能
  • 2 線式 I2C 互換シリアル・インターフェース
  • 車載アプリケーション向けに性能評価済み
  • 温度グレード: −40°C ~ +105°C
  • 32 ピン、5 mm × 5 mm、RoHS 準拠 LFCSP
ADV7280A
SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4 倍オーバーサンプリング、デインターレーサ内蔵
ADV7280A Functional Block Diagram ADV7280A Pin Configuration ADV7280A-M Functional Block Diagram ADV7280A-M Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADV7280A

ADV7280A 評価用ボード

機能と利点

  • 4 個のビデオ入力ポートでシングルエンド CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)に対応
  • デジタル(ITU-R BT.656)、YPbPr 出力

製品詳細

EVAL-ADV7280AEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズが提供する ADV7280A ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。EVAL-ADV7280AEBZ 評価用キットには EVAL-ADV7280AEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。

このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7280AEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。

EVAL-ADV7280AEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7280A データシートと ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A デバイス・マニュアルを参照してください。

EngineerZone にアクセスすると ADV7280A. の追加情報を確認できます。

eval board
EVAL-ADV7280A-M

ADV7280A-M 評価用ボード

機能と利点

  • 8 個のビデオ入力ポートでシングルエンド CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)に対応
  • MIPI CSI-2 Tx 出力

製品詳細

EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズが提供する ADV7280A-M ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用キットには EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。

このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。

EVAL-ADV7280AMEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7280A データシートと ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A デバイス・マニュアルを参照してください。

EngineerZone にアクセスすると ADV7280A-M の追加情報を確認できます。

EVAL-ADV7280A
ADV7280A 評価用ボード
EVAL-ADV7280AEBZ Image
EVAL-ADV7280A-M
ADV7280A-M 評価用ボード
EVAL-ADV7280AMEBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品