利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 6½桁の分解能
  • ±0.1V、±1V、±10Vのレンジ
  • デュアル・チャンネル
  • 30日の精度:1Vレンジで4ppm未満の読み出しレンジ
  • 1NPLC、1000サンプルで、1VレンジのRMSノイズが0.24ppm未満
  • 最大データレート:1kSPS
  • オート・ゼロ機能
  • SCPIプロトコルをサポート
  • UART通信インターフェース
  • 電源シーケンスのセルフ・チェック
  • 入力保護
  • 5V電源
  • 0°C~45°Cで動作
ADMX3651
6½桁、±10Vデジタル電圧計
ADMX3651 Functional Block Diagram ADMX3651 Functional Block Diagram ADMX3651 Pin Configuration
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
EVAL-ADMX3652

ADMX3652 6½桁、±20Vデジタル電圧計の性能評価

機能と利点

  • 統合されたキャリブレーション操作
  • データ・ロガー
  • UARTからUSBへの通信
  • DMM用ユニバーサル・コネクタ

製品詳細

ADMX3652は、6½桁、±20 V、デュアル・チャンネル・デジタル電圧モジュールです。フォーム・ファクタが小型であるため、システムに簡単に組み込むことができます。このモジュールには3つの測定レンジがあり、入力電圧に応じて手動または自動で選択できます。すべての操作は、プログラマブル計測器用標準コマンド(SCPI)プロトコルを使用してユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッタ(UART)通信を通じて実装されます。アナログ・デバイセズのEVAL-ADMX3652-INT評価用ボードに接続すれば、バナナ・ジャック・コネクタを使用する、電圧入力チャンネルを2つ備えたポータブル測定器として使用できます。測定データは、EVAL-ADMX3652-INTのUART to USB機能を介してコンピュータに出力されます。直感的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ツールも提供されており、これを使用してモジュールを操作し、コンピュータにデータを取り込んで、ADMX3652の性能を評価することもできます。

EVAL-ADMX3652
ADMX3652 6½桁、±20Vデジタル電圧計の性能評価
EVAL-ADMX3652Z-INT Interface Board EVAL-ADMX3652Z-INT Interface Board - Top View EVAL-ADMX3652Z-KIT Evaluation Board

最新のディスカッション

ADMX3651に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品