ADCMP380
新規設計に推奨電圧コンパレータ、超低消費電力、リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.59
Viewing:
製品情報
- 内部リファレンス付きコンパレータ
- 超低消費電力:ICC=92nA(typ)
- 下は0.5Vまでの高精度、低電圧モニタリング
- 全温度範囲にわたり高精度な内部リファレンス・レベル
- ±1.6%@1V
- ±2.2%@0.5V
- イネーブル入力
- 伝播遅延時間:23μs(typ)
- オープン・ドレイン型出力
- 入力グリッジ耐性機能
- 1.46mm×0.96mm WLCSPパッケージを採用
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
ADCMP380は内部リファレンス付き超低消費電力電圧コンパレータで、汎用アプリケーションでの使用に適しています。このデバイスは超低消費電力なのでバッテリ駆動携帯機器や電力量計のような電力効率が問題になるシステムに最適です。
ADCMP380には0.5Vと1Vの2種類の内部リファレンス(精度は全温度範囲でそれぞれ±2.2%と±1.6%)のオプションがあります;この内部リファレンスによりデバイスは対象とするノードを0.5Vまで高精度にモニタできます。ユーザーはイネーブル入力機能により入力の状態にかかわらず出力を「ロー」に維持できます。
ADCMP380は、6ボール、1.46mm×0.96mm WLCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって仕様が規定されています。
アプリケーション
- ポータブル型/バッテリ駆動の装置
- バッテリ・モニタ
- 環境発電
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADCMP380-1ACBZ-RL7 | 6-Ball WLCSP (0.96mm x 1.46mm) | ||
| ADCMP380-2ACBZ-RL7 | 6-Ball WLCSP (0.96mm x 1.46mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。