ADA4304-2
製造中アクティブRFスプリッタ、1:2、シングルエンド、低価格
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.10
Viewing:
製品の詳細
- CATVおよび地上放送アプリケーションに最適
- 優れた周波数応答
1.6GHz、-3dB帯域幅
1.0GHzまで1dBの平坦性 - 低歪み
複合2次歪(CSO):-62dBc
複合3次歪(CTB):-72dBc
8.25dBmの1dB圧縮ポイント - 低ノイズ指数:4.0dB
- 出力チャンネル当たり2.8dBゲイン
- 25dBの出力間アイソレーション、50~1000MHz
- 75 Ω の入出力
- 内蔵の出力抵抗
- 小型パッケージ:16ピン、3mm×3mm LFCSP
ADA4304-2は、無損失の信号スプリットが必要なアプリケーションで使用できる75Ωアクティブ素子です。代表的なアプリケーションには、マルチチューナ・デジタル・セットトップ・ボックス、ケーブル・スプリッタ・モジュール、マルチチューナTV、DCR TV、ホーム・ゲートウェイなどがあり、従来のソリューションではディスクリート・パッシブ・スプリッタ・モジュールの後に固定のゲイン・アンプが別途必要でした。 ADA4304-2は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスで製造されており、超低レベルの歪みでノイズ指数は4dBです。信号スプリッタ素子とゲイン・ブロックを1つのICに集積しているため、設計の簡素化とシステム性能の向上が実現できる低価格のソリューションです。16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- セットトップ・ボックス
- 家庭用ゲートウェイ
- CATV配信システム
- スプリッタ・モジュール
- デジタル・ケーブル対応TV(DCR TV)
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4304-2ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4304-2ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4304-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4304-2ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ADA4304-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める