ADA4098-2

新規設計に推奨

50V、1MHz、165μA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top、高精度オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 極めて広いコモンモード入力範囲:−VS − 0.1V~−VS + 70V
  • 広い電源電圧範囲:+3V~+50V(PSRRで±25V)
  • 低電源電流:165μA/チャンネル(代表値)
  • 低入力オフセット電圧:±35μV(最大値)
  • 低入力オフセット電圧ドリフト:±0.5μV/°C(最大値)(Bグレード)
  • 低入力電圧ノイズ
    • 1/fノイズ・コーナ:6Hz(代表値)
    • 0.1Hz~10Hzで400nV p-p(代表値)
    • 100Hzで17nV/√Hz(代表値)
  • 高速
    • GBP:fTEST = 2.5kHzで1.05MHz(代表値)
    • スルー・レート:ΔVOUT = 25Vで0.85V/μs(代表値)
  • 低電源電流のシャットダウン:20μA(最大値)
  • 低入力オフセット電流:±700pA(最大値)
  • 大信号電圧ゲイン:ΔVOUT = 3.5Vで126dB(最小)
  • CMRR:VCM = −0.1V~+70Vで120dB(最小)
  • PSRR:VSY = +3V~±25Vで123dB(最小)
  • 入力オーバードライブ耐性(位相反転なし)
  • ±3kV HBMおよび±1.25kV FICDM
  • 広い動作温度範囲:−55°C~+150°C(Hグレード)

ADA4098-1 とADA4098-2は、シングル/デュアルの、堅牢で高精度なレールtoレールの入出力オペアンプで、−VSから+VSおよびそれを超える範囲の入力で動作できます。このデータシートでは、これをOver-The-Topと呼んでいます。このデバイスは、35μV未満のオフセット電圧、700pA未満の入力バイアス電流(IB)を特長にしており、3V~50Vの範囲の単電源または分離電源で動作できます。ADA4098-1とADA4098-2が使用する電源電流は165μA/チャンネルです。

ADA4098-1とADA4098-2のOver-The-Top入力段は、過酷な環境に備えて堅固な入力保護機能を採用しています。入力は、損傷やDC精度低下を発生させることなく80Vまでの差動電圧に耐えられます。動作コモンモード入力範囲はレールtoレール以上となり、+VS電源とは独立に、最大で70V > –VSです。

ADA4098-1とADA4098-2はユニティゲインで安定動作し、最大20mA/チャンネルを必要とする負荷を駆動できます。また、このデバイスは、200pFもの大容量性負荷も駆動できます。低消費電力のシャットダウンが可能なアンプです。

ADA4098-1は、標準の6ピン薄型スモール・アウトライン・トランジスタ(TSOT)パッケージを採用しています。ADA4098-2は、8ピン標準スモール・アウトライン(SOIC_N)パッケージ、8ピン・ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)、10ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。

アプリケーション

  • 工業用センサーのコンディショニング
  • 電源電流の検出
  • バッテリおよび電源のモニタリング
  • 過酷な環境でのフロント・エンド・アンプ
  • 4mA~20mAのトランスミッタ

ADA4098-2
50V、1MHz、165μA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top、高精度オペアンプ
ADA4098-1/ADA4098-2 Application Circuit ADA4098-2 Pin Configuration ADA4098-2 Pin Configuration ADA4098-2 Pin Configuration
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
  • ADA4098-1
  • ADA4098-2

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4098-2

ADA4098-2、50V、1MHz、165μA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top高精度オペアンプの評価

機能と利点

  • ADA4098-2用のフル機能評価用ボード
  • プロトタイプを効率的に構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • テスト装置やその他の回路への接続を簡略化

製品詳細

EVAL-ADA4098-2EBZでは、10ピン、リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)、堅牢なOver-The-Top高精度オペアンプADA4098-2を評価できます。EVAL-ADA4098-2EBZは、ゲイン1構成を使用している事前装着ボードです。

EVAL-ADA4098-2EBZは、シンプルかつ効率的に使用できるよう設計されています。EVAL-ADA4098-2EBZは、入出力にエッジ・マウントSubminiature Version A(SMA)コネクタを採用しているためテスト装置やその他の回路へ効率的に接続することができます。入出力に使用する代替オプションとして、バルク・テスト・ポイントも組み込まれています。最適化されたEVAL-ADA4098-2EBZグランド・プレーン、部品の配置、電源によって、回路の最高の柔軟性と性能を得られます。EVAL-ADA4098-2EBZは、表面実装技術(SMT)とケース・サイズ0603の大部分の部品を組み合わせて使用します(10μFバイパス・コンデンサ(C1およびC4)を除く)。またEVAL-ADA4098-2EBZには、抵抗およびコンデンサ用の空きパッドがあり、異なるアプリケーション回路や構成が実装できるオプションと柔軟性が備わっています。

ユーザ・ガイドの図1にEVAL-ADA4098-2EBZの1次側、図2にEVAL-ADA4098-2EBZの2次側が示されています。

全仕様、デバイスの動作の詳細、およびアプリケーション用の回路の構成については、ADA4098-2のデータシートを参照してください。EVAL-ADA4098-2EBZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

EVAL-ADA4098-2
ADA4098-2、50V、1MHz、165μA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top高精度オペアンプの評価
EVAL-ADA4098-2EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADA4098-2EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ADA4098-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品