78P2352

発売前

デュアルチャネルOC-3/STM1-1e/E4 LIU

STM-1e/E4用、最高集積および超低電力LIU

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ITU-T G.703準拠ケーブルドライバ:139.264Mbps/155.52Mbps CMI符号化同軸伝送用
  • 受信経路:内蔵の適応型CMIイコライザとCDRによって12.7dB以上のケーブル損失を処理
  • 送信経路:CRUを内蔵したシリアルLVPECLシステムインタフェースによってフレキシブルなNRZ-CMI変換を実現
  • マスター/スレーブTxクロックモードを備えた4ビットパラレルCMOSシステムインタフェース
  • 155.52Mbps光伝送用に選択可能なLVPECL対応NRZメディアインタフェース
  • ハードウェア制御ピンまたは4線式シリアルポートインタフェースを介して設定可能
  • ジッタ性能:ANSI T1.105.03-1994、ITU-T G.751/G.813/G.823/G.825/G.958、およびTelcordia GR-253-COREに準拠
  • ITU-T G.783に準拠したレシーバロスオブシグナル(LOS)検出
  • 3.3Vの単一電源動作
  • 標準および熱特性を高めた128ピンJEDEC LQFPパッケージオプション

78P2352は、155Mbps SDH/SONET (OC-3、STS-3、またはSTM-1)および140Mbps PDH (E4)通信インタフェース用のTeridianの第2世代ラインインタフェースユニット(LIU)です。このデバイスは、送信経路にフレキシブルなNRZ-CMI変換用のCDRを内蔵するデュアルチャネルシングルチップソリューションです。このデバイスは、CMI符号化を使用する75Ω同軸ケーブルとインタフェースすることも、NRZ符号化を使用して光ファイバトランシーバモジュールに直接インタフェースすることもできます。78P2352は、ジッタ耐性、生成、伝送に関する各ANSI、ITU-T、およびTelcordia規格にすべて準拠しています。

アプリケーション

  • アド/ドロップマルチプレクサ(ADM)
  • 電話局相互接続
  • デジタルマイクロ波無線
  • DSLAM
  • マルチサービススイッチ

78P2352
デュアルチャネルOC-3/STM1-1e/E4 LIU
pdp-image-unavailable
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
78P2352に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品