73S8014BN

スマートカードインタフェース

STB/ペイパービュー限定受信アプリケーションに最適なスマートカードインタフェースIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • カードインタフェース
    • ISO 7816-3、EMV 4.2、およびNDSに準拠
    • 最大65mAの3V/5Vカードおよび最大40mAの1.8Vカードに対応
    • ISO 7816-3活性化/非活性化シーケンサ
    • ハードウェア障害による自動非活性化(VDD電源降下またはカード過電流による)
    • 過電流検出:145mA (max)
    • 最大カードCLKクロック周波数:20MHz
  • システムコントローラインタフェース
    • 3つのデジタル入力でカード活性化/非活性化、カードリセット、パワーダウン、およびカード電圧を制御
    • 1つのデジタル入力でカードクロック周波数を制御
    • 1つのデジタル出力で、システムコントローラへ割込、カードの有無、デバイスの準備状態、および障害をホストにレポート
    • 水晶発振器またはホストクロック:最大27MHz
  • レギュレータ電源
    • 4.75V~5.5V (EMV 4.2)
    • 4.85V~5.5V (NDS)
  • デジタルインタフェース:2.7V~3.6V
  • カードインタフェースでの±6kV ESD保護
  • 20ピンSOパッケージ
  • RoHS準拠(6/6)/鉛(Pb)フリーパッケージ
73S8014BN
スマートカードインタフェース
73S8014BN:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
73S8014BL スマートカードインタフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

73S8014BNに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品