組み込みセキュリティと1-Wire
組込みシステムは、悪意のある攻撃から保護する必要があります。システムに改ざん検出機能を追加して、機密データと暗号キーを保護します。また、IP投資および研究開発投資を複製や不正な使用から保護します。アナログ・デバイセズのソリューションを使用すれば、システム全体を簡単にセキュリティ保護できます。セキュリティ・マネージャ製品は、マイクロコントローラと連携して情報を保護します。セキュア認証用ICは、ハードウェア・ベースの強力な暗号認証とコプロセッシングを提供します。当社のセキュア・マイクロコントローラには、業界標準のアルゴリズムをサポートするFIPS認定のハードウェア暗号化エンジンが内蔵されています。
存在しない鍵を盗むことはできません
ChipDNAは、ICの詳細なアナログ特性から暗号鍵を生成することにより、サイバー攻撃に対して前例のない保護を提供します。この鍵は物理複製困難関数に基づくもので、メモリ内には保存されず、セキュリティ侵害のおそれがあるその他の静的状態でも保存されません。

最新情報
アプリケーション・ノート
デザイン・ノート
- NEW SPI Interface User Manual for the MAX1441 Automotive, Two-Channel Proximity and Touch Sensor
- NEW Modular-Exponentiation Timing with MAXQ30 Microcontrollers
- NEW How to Multiplex a 1-Wire Master into Numerous Channels
- NEW DS28E17によるI2C通信距離の延長
- NEW Securing Critical Data with Hardware AES Engines
技術記事
- How Secure Authenticators and Coprocessors Can Simplify Cryptography
- Cryptography: Planning for Threats and Countermeasures
- Cryptography: Is a Hardware or Software Implementation More Effective?
- Cryptography: Understanding the Benefits of the Physically Unclonable Function (PUF)
- Cryptography: A Closer Look at the Algorithms