MAX9993

最終販売

高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ

基地局用、超低ノイズ、超高リニアリティ、1700MHz~2200MHz SiGeダウンコンバージョンミキサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力IIP3:+23.5dBm
  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • IF周波数範囲:40MHz~350MHz
  • LO周波数範囲:1400MHz~2000MHz
  • 変換利得:8.5dB
  • ノイズ指数:9.5dB
  • 内蔵LOバッファ
  • スイッチ選択可能な(SPDT)、2個のLO入力
  • 低LOドライブ:0~+6dBm
  • LO1~LO2間アイソレーション:40dB

高リニアリティダウンコンバージョンミキサのMAX9993は、UMTS、DCS、およびPCS基地局アプリケーション用に、8.5dBの利得、+23.5dBmのIIP3、および9.5dBのノイズ指数を提供します。

MAX9993はRFおよびLOポート用バラン、デュアル入力LO選択可能スイッチ、LOバッファ、デュアルバランスミキサ、および差動IF出力アンプを内蔵しています。MAX9993は+3dBmの標準LOドライブが必要で、230mA以下の消費電流が保証されています。

MAX9993は、裏面放熱パッド付きの小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。

MAX9993のEVキットも提供されます。詳細についてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • DCS1800およびEDGE基地局
  • 軍事用システム
  • PCS1900基地局
  • ポイント間マイクロ波システム
  • 個人用携帯無線機(PMR)
  • UMTSおよび3G基地局
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX9993
高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ
MAX9993:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFミキサー 2
MAX9981 製造中止 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9982 製造中止 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
発振器 4
MAX9987 製造中止 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
MAX9988 製造中止 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
MAX9989 製造中 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
MAX9990 製造中止 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9993に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品