MAX5475
製造中32タップ、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ、SOT23
業界初、超低温度ドリフトを備えた、SOT23パッケージの32タップ、不揮発性デジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.23
製品情報
- ワイパ位置を不揮発性メモリに蓄積し、電源復旧時に再設定
- 小型SOT23パッケージ
- 全抵抗温度係数:35ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 32個のタップ位置
- 分圧器または可変抵抗構成としたポテンショメータ
- 全抵抗値:50kΩと100kΩ
- 静的消費電流:1µA (max)
- 単一電源動作:2.7V~5.25V
- 20万回まで可能なワイパ値蓄積動作
- 50年間ワイパデータを記憶
MAX5471/MAX5472/MAX5474/MAX5475は線形特性を持つディジタルポテンショメータで、メカニカルポテンショメータとしても機能しますが、メカニカル機構をシンプルな3線式アップ/ダウンディジタルインタフェースに置き換えています。これらのディジタルポテンショメータは不揮発性メモリ(EEPROM)を搭載しており、電源復旧時にはワイパが前に保存された位置に戻ります。
MAX5471/MAX5472は、6ピンSOT23パッケージで提供される2端子の可変抵抗です。MAX5474/MAX5475は、8ピンSOT23パッケージで提供される3端子のポテンショメータです。
MAX5471/MAX5474は50kΩの全抵抗を備え、MAX5472/MAX5475は100kΩの全抵抗を備えています。これらの全製品は、32個のワイパ位置、低レシオメトリック温度係数(5ppm/℃)を持ち、+2.7V~+5.25Vの単一電源で動作します。各製品とも、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ音量調整
- 液晶ディスプレイ(LCD)画面調整
- メカニカルポテンショメータ置換品
- プログラマブルフィルタ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5475EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX5475EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX5475EKA+ | 製造中 | |
| MAX5475EKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5475に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める