MAX16047
製造中不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ
NVフォルト監視付き、超高集積、12/8チャネルシステムマネージメントIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.74
製品情報
- 動作電圧:3V~14V
- 1%の高精度の10ビットADCによって、12/8の入力を監視
- 12/8の監視対象の入力:1種の過電圧/1種の低電圧/1種の選択可能な限界値
- 不揮発性フォルトイベントロガー
- パワーアップおよびパワーダウンシーケンス機能
- シーケンス/パワーグッドインジケータ用の12/8の出力
- 最大4つのチャネルに対する閉ループトラッキング
- 2つのプログラマブルフォルト出力と1個のリセット出力
- 6つの汎用入力/出力設定:
- 専用フォルト出力
- ウォッチドッグタイマ機能
- マニュアルリセット
- I²C/SMBus対応およびJTAGインタフェース
- EEPROM設定可能な時間遅延とスレッショルド
- 100バイトの内蔵ユーザEEPROM
- 8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
EEPROM設定可能なシステムマネージャのMAX16047/MAX16049は、複数のシステム電圧の監視、シーケンス、およびトラッキングを行います。MAX16047は、最大12のシステム電圧を同時に管理し、MAX16049は、最大8つの電源電圧を管理します。これらのデバイスは、複数の電源電圧監視用の1つのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、および複数の電源シーケンスとトラッキング(パワーアップおよびパワーダウン時)用に設定可能な複数の出力を集積化しています。電圧の上限および下限値の格納、タイミングおよびシーケンス要件の設定、および障害後のリードバック用の重要なフォルトデータの格納を行うために、不揮発性EEPROMレジスタを設定することができます。
内蔵1%精度の10ビットADCは、各入力を測定し、その結果を上限値、下限値、および選択可能な上限または下限値と比較します。監視対象の電圧が設定された限界値外になると、フォルト信号がアサートします。さまざまなフォルト状態の下でアサートするために、最大3つの独立したフォルト出力信号を設定することができます。
内蔵のシーケンサ/トラッカによって、最大12 (MAX16047)または最大8つ(MAX16049)の電源のパワーアップおよびパワーダウン順序を高精度に制御することができます。4つのチャネル(EN_OUT1~EN_OUT4)は、外付けの直列MOSFETを使用した閉ループトラッキングをサポートします。閉ループトラッキングなしでMOSFETを直接駆動するために、6つの出力(EN_OUT1~EN_OUT6)をチャージポンプ出力とともに設定することができます。
MAX16047/MAX16049は、6つのプログラマブルな汎用入力/出力(GPIO)を備えています。EEPROM設定可能なI/O端子としての動作に加え、GPIOは、専用フォルト出力として、ウォッチドッグ入力または出力(WDI/WDO)として、またはマニュアルリセット(アクティブローMR)としても設定可能です。
MAX16047/MAX16049は、重要なフォルトイベント時に情報を記録するために2つの方法のフォルト管理を備えています。このフォルトロガーは、内蔵EEPROMにおける障害を記録し、格納されたフォルトデータを偶発的な消去から保護するロックビットを設定します。
I²C/SMBus™対応またはJTAGシリアルインタフェースが、MAX16047/MAX16049を設定します。これらのデバイスは、8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ネットワーキング/テレコム
- サーバ
- ストレージシステム
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16047ETN+ | LFCSP | ||
| MAX16047ETN+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 10, 2019 - 2008 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX16047ETN+ | 製造中 | |
| MAX16047ETN+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| MAX16049 | 製造中止 | 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ |
最新のディスカッション
MAX16047に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める