LTC2500-32

製造中

構成可能なデジタル・フィルタ付き32ビットオーバーサンプリング A/Dコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • INL:±0.5ppm(標準)
  • SNR:1Mspsで104dB(標準)
  • ダイナミックレンジ:61spsで148dB(標準)
  • 欠落コードのない32ビットを保証
  • 同期機能付き構成可能なデジタル・フィルタ
    • 緩和されたアンチエイリアシング・フィルタ要件
  • デュアル出力32ビットSAR A/Dコンバータ
    • デジタルにフィルタリングされる32ビット低ノイズ出力
    • 24ビット差動+7ビット同相電圧、1Msps出力、オーバーレンジ検出機能付き
  • 広い入力同相範囲
  • 85°Cまでの動作を保証
  • 1.8V~5VのSPI 互換シリアルI/O
  • 低消費電力:1Mspsで24mW
  • 24ピン7mm×4mm DFNパッケージ
LTC2500-32
構成可能なデジタル・フィルタ付き32ビットオーバーサンプリング A/Dコンバータ
Integral Nonlinearity vs Output Code Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

ソフトウェアおよびシミュレーション 1


評価用キット

eval board
DC2390A-A

LTC2500-32 Demo Board | 32-Bit Over-Sampling ADC Multi-Application Demoboard (Requires ArrowSoCKIT)

製品詳細

Demonstration circuit 2390A is a general-purpose test platform for prototyping and evaluating some of the key applications for the LTC2500 family of high resolution, oversampling ADCs. Assembly type A includes two LTC2500-32, 32-bit oversampling ADCs with configurable digital filters, two LTC1668 16-bit, 50Msps DACs, analog signal conditioning, and clock generation. (Other dash options are reserved for future use). All power for basic experiments is taken from the host FPGA board. The digital interface is an HSMC (high speed mezzanine connector), which is compatible with the Altera Cyclone 5 SoCkit and other Altera FPGA evaluation boards that support 3.3V CMOS I/O.


Please click here for the Arrow SoCkit.

eval board
DC2222A-A

LTC2500-32/LTC2508-32/LTC2512-24: 32-Bit/24-Bit Oversampling ADCs with Configurable Digital Filter

製品詳細

Demonstration circuit 2222A features the LTC®2500-32, LTC2508-32 and LTC2512-24 ADCs. The LTC2500-32, LTC2508-32 and LTC2512-24 are low power, low noise, high speed, 32-bit/24-bit SAR ADCs with an integrated configurable digital averaging filter that operate from a single 2.5V supply. The following text refers to the LTC2508-32 but applies to all parts, the only difference being sample rate and number of bits. The DC2222A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2508-32 in conjunction with the DC590 or DC2026 QuikEval™ and DC890 PScope™ data collection boards. Use the DC590 or DC2026 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity. Use the DC890 if precise sampling rates are required or to demonstrate AC performance such as SNR, THD, SINAD and SFDR. The DC2222A is intended to show recommended grounding, component placement and selection, routing and bypassing for this ADC.

DC2390A-A
LTC2500-32 Demo Board | 32-Bit Over-Sampling ADC Multi-Application Demoboard (Requires ArrowSoCKIT)
DC2390A - Demo Board Image
DC2222A-A
LTC2500-32/LTC2508-32/LTC2512-24: 32-Bit/24-Bit Oversampling ADCs with Configurable Digital Filter
DC2222A-A Demo Board DC2222A-A Demo Board DC2222A-A Demo Board DC2222A-A Demo Board DC2222A - Demo Board Image

最新のディスカッション

LTC2500-32に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品