LTC2057

新規設計に推奨

高電圧、低ノイズのゼロドリフト・オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 電源電圧範囲
    • 4.75V~36V (LTC2057)
    • 4.75V~60V (LTC2057HV)
  • オフセット電圧:4μV (最大)
  • オフセット電圧ドリフト:0.015μV/°C (最大、–40°C~125°C)
  • 入力ノイズ電圧
    • 200nVP-P、DC~10Hz (標準)
    • 11nV/√Hz、1kHz (標準)
  • 入力同相範囲:V – 0.1V~V+ – 1.5V
  • レール・トゥ・レール出力
  • 単位利得で安定
  • 利得帯域幅積:1.5MHz (標準)
  • スルーレート:0.45V/μs (標準)
  • AVOL:150dB (標準)
  • PSRR:160dB (標準)
  • CMRR:150dB (標準)
  • シャットダウン・モード

LTC2057は、4.75V~36V(LTC2057HVでは4.75V~60V)という広い電源電圧範囲で高精度のDC性能を発揮する高電圧、低ノイズのゼロドリフト・オペアンプです。オフセット電圧と1/fノイズが抑えられているので、このアンプは4μVの最大オフセット電圧と200nVP-P(標準)の入力ノイズ電圧(DC~10Hz)を実現できます。LTC2057は、その自己較正回路により、オフセット電圧の温度ドリフトが0.015μV/°C(最大)と小さく、経時ドリフトはありません。また、このアンプには160dBと優れた電源電圧除去比(PSRR)や150dB(標準)の同相電圧除去比(CMRR)という特長もあります。

LTC2057は、レール・トゥ・レールの出力振幅と、V–レールを含む入力同相電圧範囲(V – 0.1V~V+ – 1.5V)を実現します。低オフセットおよび低ノイズの他に、このアンプは1.5MHz(標準)の利得帯域幅積と0.45V/μs(標準)のスルーレートを特長としています。

LTC2057およびLTC2057HVは、電源電圧範囲が広い上に、低ノイズ、低オフセット、優れたPSRRおよびCMRRを兼ね備えているので、ダイナミックレンジの広いテスト・システム、測定システム、計測システムに最適です。


アプリケーション

  • 高分解能のデータ収集
  • リファレンスのバッファ処理
  • テストおよび測定
  • 電子はかり
  • 熱電対アンプ
  • 歪みゲージ
  • ローサイド電流検出
  • 自動車用モニタおよび制御機器

LTC2057
高電圧、低ノイズのゼロドリフト・オペアンプ
Wide Input Range Precision Gain-of-100 Instrumentation Amplifier Input Offset Voltage vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2057
  • LTC2057HV

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品