ADUM1440
新規設計に推奨デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:4/0)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.23
製品情報
- 超低パワーの動作:
動作電圧:3.3V(typ)、
リフレッシュ・イネーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:5.6μA、
リフレッシュ・ディスエーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:0.3μA、
チャンネルあたりの動作時電流:148μA/Mbps - 動作電圧:2.5V(typ)、
リフレッシュ・イネーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:3.4μA、
リフレッシュ・ディスエーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:0.1μA、
チャンネルあたりの動作時電流:117μA/Mbps
- 小型16ピンQSOPと20ピンSSOPパッケージ
- 双方向通信
- 最大データ・レート(NRZ):2Mbps
- 高温動作:125℃
- 高いコモン・モード過渡電圧耐性:>25kV/μs
- デュアル・チャンネル製品も入手可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM1440はアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、デフォルト・ハイレベルで4/0 チャンネル方向性のマイクロパワー、4チャンネル・デジタル・アイソレータです。(デュアル・チャンネル版の製品も入手可能です。)これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOSと中空コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラー・デバイスやその他の集積化カプラーなどの置換品より優れた性能特性を提供します、一方その他入手可能なアイソレーション製品では最小の消費電力を実現します。ENX 信号は、内部でのリフレッシュをディスエーブルする、この場合の合計静止時電流は1μA以下となり、ために使うことができます。
クワッド、2.5kV、デジタル・アイソレーション製品のADuM1440 / ADuM1441 / ADuM1442 / ADuM1445 / ADuM1446 / ADuM1447ファミリーは小型16ピンQSOPと20ピンSSOPにパッケージされています。16ピン・ワイドのSOICパッケージの多くの4チャンネル・アイソレータと違って、ADuM1440 / ADuM1441 / ADuM1442 / ADuM1445 / ADuM1446 / ADuM1447は、約70%のボード面積しか占有せずに、しかも並外れた高いアイソレーション電圧を備えており、ULやCSA規格(ペンディング)のような規格要求に適合します。省スペース占有に加えて、ADuM1440 / ADuM1441 / ADuM1442 / ADuM1445 / ADuM1446 / ADuM1447は2.25Vまで低い電源電圧で動作します。 低消費電力にもかかわらず、ADuM1440 / ADuM1441 / ADuM1442 / ADuM1445 / ADuM1446 / ADuM1447の全てのモデルは、非常に低いパルス幅歪(8ns未満)を提供します。さらに、全てのモデルは入力グリッチ・フィルタを備えており、外来からのかく乱ノイズに対して保護されます。
アプリケーション
- 汎用の低パワー・マルチチャンネル・アイソレーション
- 1MHz、低消費のSPIインターフェース
- 4mA~20mAのループ電源プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 5
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM1440ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM1440ARQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM1440ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM1440ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
| ADUM1440ARQZ | 製造中 | |
| ADUM1440ARQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1440ARSZ | 製造中 | |
| ADUM1440ARSZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。