ADN2870

新規設計には非推奨

レーザ・ダイオード・ドライバ、3.3V、デュアル・ループ、50Mbps~3.3Gbps

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • SFP/SFF MSAおよびSFF-8472規格準拠
  • SFPレファレンス・デザイン提供中
  • 50Mbps~3.3Gbpsの動作
  • 平均パワーと消光比のデュアル・ループ制御
  • 立上がり/立下がり時間:60ps(typ)
  • バイアス電流範囲:2~100mA
  • 変調電流範囲:5~90mA
  • レーザ障害アラームと自動レーザ・シャットダウン(ALS)
  • バイアス電流および変調電流のモニタリング
  • 単電源動作:3.3V
  • 4 mm × 4 mm LFCSP
  • 電圧の設定ポイント制御
  • 抵抗の設定ポイント制御
  • RoHS準拠

ADN2870
レーザ・ダイオード・ドライバ、3.3V、デュアル・ループ、50Mbps~3.3Gbps
ADN2870-fbl ADN2870 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADN2870
ADN2870 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品