シンプルでコンパクトな絶縁型電源により、EMIの性能目標を達成

アナログ・デバイセズは、強化絶縁に対応するisoPower®ファミリの新たなデジタル・アイソレータを提供しています。これを採用すれば、2層プリント基板でもクラスBの規制値を上回るEMI性能を得ることができます。一度設計を行えば、何度も手直しすることなく、直ちにEMI規格の試験に合格することが可能です。加えて、実装面積とコストの削減も実現できます。基板を再設計する回数を減らし、設計を簡素化できることは、小型で低ノイズの絶縁電源アプリケーションを実装するうえで大きなメリットになります。