インテリジェントなPowerPathを内蔵した昇降圧DC/DCコンバータ

LTC3118は、低損失PowerPathコントローラとシングル・インダクタの昇降圧コンバータを組み合わせることで、多様な入力設計に対応できる小型プラットフォームを提供します。LTC3118は独自のスイッチ・アーキテクチャにより、どちらの入力でも出力電圧より高いまたは低い電圧が可能で、安定化出力電圧を供給できます。入力/出力電圧範囲が広く、降圧モードで 2Aを超える負荷電流を供給できるので、幅広いアプリケーションに対して堅牢なソリューションを提供します。このデバイスは、優先モードまたは理想ダイオード・モードの入力モード選択など、システムに最大限の柔軟性を与えるために必要な制御ピンとインジケータ・ピンを備えています。平均電流モード制御により、切り替え時に出力負荷ステップや入力ライン・ステップに高速で応答します。最新世代の昇降圧コアとBurst Mode動作を使用して、低ノイズと高効率を達成できます。