DS5250

最終販売

高速セキュアマイクロコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 機能豊富な8051コンパチブルマイクロコントローラ
    • 最大4MBのプログラムと4MBのデータメモリ(すべて不揮発性)にアクセス
    • シリアルポートによってシステムがプログラマブル
    • ユーザソフトウェアによってアプリケーションがプログラマブル。プログラム/データメモリのカスタマイズが可能
    • 4個の8ビットポート/1個の6ビットポート
    • 3個の16ビットタイマー/カウンタ
    • 256バイトのスクラッチパッドRAM
  • 高度な機能
    • CRC-16/32ジェネレータ
    • 5kBの内蔵SRAM (オプションの1KBスタック)
    • シングルまたは3DESエンジン
    • 4KB~256KBの分割可能なメモリセグメント
  • 高速アーキテクチャ
    • マシンサイクル当り4クロック
    • DC~25MHz動作
    • シングルサイクル命令:160ns
    • デュアルデータポインタによって個別に増分/減分が可能
    • データポインタ(DPTR)の自動選択が可能
    • プログラマブルな速度MOVX命令
    • 1KBの内蔵命令キャッシュ
  • 高信頼性動作
    • パワーフェイル/過電圧リセット
    • 早期警告のパワーフェイル割込み
    • ウォッチドッグタイマ
  • 不揮発性機能
    • アラーム割込み付き内蔵リアルタイムクロック
    • バッテリバックアップの2KB SRAM内蔵
  • 割込み
    • 7つの外部ソースを備えた15の割込み
  • セキュリティ機能
    • シングル/3DES暗号化プログラムを実行して監視を排除
    • 2つの自己破壊入力
    • パブリック/プライベートキー動作用、4096ビットモジュロ演算アクセラレータ(MAA)
    • タンパーセンサが温度/電圧/プローブ攻撃を検出
    • プログラマブルな攻撃対策
    • セキュアローダモード
    • 真の乱数発生器(RNG)
    • 各デバイスに固有のID番号
    • 個別プログラム/データ暗号文
    • プログラムメモリ品質チェック
  • 評価キット入手可能(DS5250-KIT)

DS5250は、マキシムのセキュアマイクロコントローラファミリの、マシンサイクル当たり4クロックの高セキュア、100% 8051命令セットコンパチブルマイクロプロセッサです。この製品は、PINパッド、金融端末、およびデータセキュリティが最重要視されるその他アプリケーションの暗号エンジン用に設計されています。このデバイスの主な特長は、ハードウェアベースのシングルまたはトリプルDES (データ暗号化規格)アルゴリズムでプログラムメモリを、またオプションとしてデータメモリを暗号化することで情報抽出がほぼ不可能になることです。この製品はブロックアドレスを使って暗号化データを変更し更にセキュリティを強化するブロック暗号エンコーディングも実行します。このため、このデバイスは、パスワード、暗証番号、暗号化キーなどの極秘情報の保管および転送用に最適です。

注:設計者はこの製品の全機能を十分に利用するために以下の資料を備える必要があります。データシートには、端子説明、機能の概要、および電気的仕様が記載されています。正誤表には公表された仕様とは異なる内容が記載されています。ユーザガイドは製品の特長および動作についての詳しい情報を提供しています。

アプリケーション

  • データセキュリティを必要とするアプリケーション
  • 金融端末
  • PINパッド

DS5250
高速セキュアマイクロコントローラ
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 3

アプリケーション・ノート 8

デザイン・ノート 5

技術記事 13

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

DS5250-KIT

DS5250の評価キット

機能と利点

  • ブートストラップローダとシリアル0ポート(DB-9、J2)によって容易にコードをロード
  • 2個のDB-9 RS-232シリアルコネクタ
  • 4つのシリアルポートが利用可能
    • 内部シリアルポート:2つ
    • 外付けUARTデバイスを使用:2つ
  • 電源レギュレータ搭載
  • スマートカードソケット用ヘッダ
  • セキュリティアクセスモジュール(SAM)ソケット
  • LCDモジュールをサポート
  • キーパッドシミュレーション、データエントリ、およびボード制御用の押しボタンスイッチ
  • 簡便なリファレンスデザインを提供するボード回路図を付属

製品詳細

DS5250の評価(EV)キットは、高速セキュアマイクロコントローラDS5250の各機能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームです。このキットは、マイクロプロセッサ、1MBのバッテリバックアップSRAM、1MBのフラッシュメモリ、電源レギュレータ、2個のDB-9シリアルコネクタ、およびボード動作の制御/表示用スイッチとLEDを搭載しています。電源を追加してRS-232ケーブルでPCに接続すれば、このキットはDS5250の各機能の評価に最適な機能完備のシステムを提供します。

アプリケーション

  • カード端末、PINパッド、アクセス制御ユニット、および同様のアプリケーションのようなプライベートまたは秘密情報のための信頼性の高いコンピューティング環境を必要とするアプリケーション

DS5250-KIT
DS5250の評価キット

最新のディスカッション

DS5250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品