製品概要
製品概要
The EVAL-ADuM3070EBZ demonstrates two separate applications for the ADuM3070 isolated switch regulator with integrated feedback. It has two independent power supply circuits: a double supply and a single supply. The switching frequency can be set from 200 kHz to 1000 kHz. The board supports a variety of I/O configurations and multiple transformer options. It is equipped with two ADuM3070 isolators.
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。