製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲: −2.0 V ~ −5.5 V
  • 出力電流範囲:
    • ADP7183: 0 mA ~ −300 mA
    • ADP7185: 0 mA ~ −500 mA
  • 出力電圧の精度:
    • ADP7183: ±2.6%
    • ADP7185: ±2.2%
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
  • 2 本の外付け抵抗(R1 と R2)で調整可能な調整出力電圧: VOUT= −0.5 V × (1 + R1/R2)

製品概要

ADP7183 および ADP7185 の各評価用ボードで、リニア電圧レギュレータ ADP7183 および ADP7185 シリーズの機能を検証できます。


単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト電圧、グラウンド電流などの簡単な製品の測定が可能です。


リニア電圧レギュレータ ADP7183 および ADP7185 の詳細については、ADP7183 と ADP7185 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、それらのデータシートとユーザー・ガイド UG-795 を併せて参照してください。

ハードウェア (2)

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。