製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 出力電圧VOUT1:24V
  • 出力電圧VOUT2:5.0V
  • 出力電圧VOUT3:−15V
  • イネーブルとディスエーブル制御
  • スルー・レート制御
  • 発振器の同期化のためのSYNCピンへのアクセス
  • 7つすべてのデータ・チャンネルへのアクセス
  • PPC_INピンへのアクセスによるVOUT1出力制御

製品概要

ADP1034CP-1-EVALZは、ADP1034のプログラマブル電力制御(PPC)対応DC/DCフライバック・レギュレータ、降圧および反転昇降圧レギュレータ、絶縁型データ・チャンネルの機能を実証するフル機能評価用ボードです。

この評価用ボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などのADP1034のデバイス測定値を評価できます。ボードはまた、PPCおよび絶縁型デジタル・チャンネルの機能の評価も支援します。発振器の同期、ソフト・スタート、シーケンス、スルー・レート制御などのデバイス機能を、この評価用ボード上で実証できます。

ADP1034の詳細については、ADP1034のデータシートを参照してください。ADP1034CP-1-EVALZを使用する際は、データシートを参照する必要があります。DC/DCコンバータと絶縁型データ・チャンネルについての詳細は、ADP1034データシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • DC電源
  • 電圧および電流測定用マルチメータ
  • 電子負荷または抵抗性負荷
  • ファンクション・ジェネレータまたは代替デジタル・ドライバ
  • オシロスコープ
  • Linduino One(DC2026C)、EVAL-ADICUP3029、またはAduino Uno(評価用キットには含まれていません(別売))

必要なソフトウェア

  • ADP1034CP-1-EVALZグラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェア

ハードウェア (2)

開発 プラットフォーム

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。