製品概要
機能と利点
- 1つの接続ポイントしか必要とせず、AD9166ベクトル信号発生器ICを簡単に評価
- ADF4372を搭載したオンボード・クロッキングを内蔵
- オンボード電源および電源シーケンサを内蔵
製品概要
ADS7-V2EBZパターン・ジェネレータに接続して、AD9166高速ベクトル信号発生器を迅速に評価できる評価用ボードです。ADS7-V2EBZは自動的に信号データをフォーマットし、JESD204Bリンクを介して評価用ボードに送信するので、デバイスの評価が簡単になります。評価用ボードの電力は、ADS7-V2EBZにより提供されるフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)メザニン・カード(FMC)電源から供給されます。評価用ボードは、市販のXilinx®またはIntel®製フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)開発ボードにも接続することができます。
評価用ボードには、クロック・バッファHMC7044が含まれています。HMC7044は、ADS7-V2EBZにリファレンス・クロックを提供し、ADS7-V2EBZおよびAD9166に内蔵されたD/Aコンバータ(DAC)の両方にSYSREF±信号を提供します。オンボードADF4372は、DAC向けのサンプリング・クロックを発生します。
リファレンスおよびサンプリング・クロックは、オンボード・サブミニチュア・バージョンA(SMA)ポートを介して、外付けで接続することができます。SYSREF±については、FPGA開発キットなどの外部ソースからFMCコネクタを介してAD9166に接続することができます。
ユーザ・ガイドの図3には、様々なクロック設定が示されています。クロック経路は、評価用ボードの適正な場所に0Ω抵抗(ジャンパ)をハンダ処理し、ユーザ・ガイドの「オンボード・クロッキング」の項で説明されているようにADF4372およびHMC7044を設定することで選択できます。
AD9166の完全な仕様については、アナログ・デバイセズから入手可能なAD9166データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
はじめに
推奨装置リスト
- ADS7-V2EBZパターン・ジェネレータおよびデータ・キャプチャ・ボード
- スペクトラム・アナライザ
- オプションのデュアル正弦波クロック源(<0.5ps実効値のジッタで6GHzを供給可能)
関連資料
-
Schematic9/24/2020PDF
-
Gerber Files9/24/2020ZIP
-
BRD Files9/24/2020BRD
-
BOM9/24/2020CSV
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。