-
DS9481P300: USB-to-1-Wire/I2C Adapter Data Sheet (Rev. 0)7/29/2021PDF2M
製品概要
機能と利点
- Driver Support for Windows 10, Windows 7Operating Systems
- 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Porton Windows, Linux, and Mac Operating Systems
- Emulates the DS2480B Command Set
- 3.3V Read/Write Operation to 1-Wire
- Supports Standard and Overdrive 1-WireCommunication
- Strong Pullup to 3.3V Provides the Additional CurrentRequired for 1-Wire EEPROM, EnvironmentalSensors, and Cryptographic Devices
- 1-Wire Active Pullup Accommodates Long Lines
- 3.3V I2C Operation with SDA and SCL Pullups
- Supports I2C Speeds of 100kHz and 400kHz
- 6-Pin Female Interface
- Fully Compliant with USB Specification v2.0
製品概要
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。