製品概要

製品概要

DC9007SmartMesh® WirelessHART スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといった SmartMesh のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これにより、デバイス統合化とアプリケーション開発が促進されます。

DC9007スターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9003A-C)により、アプリケーション固有のRF 環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークを迅速に展開できるよう有効化します。ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)により、メッシュネットワークのフォームだけでなく、 データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。

DC9003A-C 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の両方へのアクセスを提供して、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。DC9007スターター・キットは2.4000GHz~2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作します。スターター・キットとデモ・ボードは評価の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、お客様に付随します。

SmartMesh WirelessHARTスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。

SmartMesh WirelessHART スターター・キット・ソフトウェア
ソフトウェア・ユーティリティ 説明 ダウンロード・リンク
SmartMesh SDK(オプション) アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) などのデバイス’との交信に使用されるソフトウェア開発キット GitHubリポジトリ

ハードウェア (5)

Adapter

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。